×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
3
Beiträge
bei Filterung nach
'
SIMATIC RTU3000C
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SIMATIC RTU3030C

SIMATIC RTU3030C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; integriertes UMTS-Modem; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokoll; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP-Client; Ehternet-Port, Konfiguration / Diagnose über Webserver, Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail, SD-Kartenschacht, Länderzulassungen beachten!

6NH3112-3BA00-0XX0
27.11.2019
Technische Daten SIMATIC RTU3010C

SIMATIC RTU3010C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; Anschluss externer Modems; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokolle; onboard I/Os: 8DI, 4DO, 4AI; FTP-Client; Konfiguration / Diagnose über Webserver; Uhrzeitsynchronisation; E-Mail; SD-Kartenschacht

6NH3112-0BA00-0XX0
27.11.2019
Technische Daten SIMATIC RTU3031C

SIMATIC RTU3031C kompakte Low-Power RTU; Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; integriertes UMTS-Modem; GPS; Anbindung an TeleControl Server Basic, DNP3, IEC 60870-5-104 und SINAUT ST7 Protokoll; onboard I/Os: 8 DI, 8 DO, 4 AI; FTP-Client; Ethernet-Port, Konfiguration / Diagnose über Webserver, Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail, SD-Kartenschacht, Länderzulassungen beachten!

6NH3112-3BB00-0XX0
27.11.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit