×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
4
文档
根据...筛选
'
带有钢制面板的设备
'
'
技术数据
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
技术数据比较
技术数据 IPC277E 19" Touch INOX PRO

SIMATIC IPC277D (Nanopanel PC), 19" touch TFT, cont. foil, INOX housing, all around IP66K, flange adaption for stand, w/o operating elements w/o front USB; 2 X 10/100/1000 Mbit/s, ETHERNET RJ45; 1x USB 3.0, 3x USB V2.0; w/o serial (COM1); CFAST- Slot; 24V DC power supply; Celeron N2930 (4C/4T), 8GB RAM; 8 GB CFAST; WES 7 SP1 english, 64 Bit; W/O SIMATIC Software;

6AV7484-5AB00-0AA0
2019年8月5日
技术数据 SIMATIC FLAT PANEL 22" INOX MT ETH

SIMATIC IFP2200 INOX FLAT PANEL 22" DISPLAY (16:9), Multitouch, Stainless steel front, 1920 X 1080 Pixel, For 24V DC, Displayport Interface, Ethernet Interface, Incl. DP/USB-cable 1,8 M

6AV7485-6BE00-0AA0
2019年7月23日
技术数据 IPC277E 19" Touch INOX PRO arm

SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC), 19" TOUCH TFT, CONT. FOIL, INOX housing, all around IP66K, flange adaption for arm, w/o operating elements w/o front USB; 2 X 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ45; 1x USB 3.0, 3x USB V2.0; w/o serial (COM1); CFAST- Slot; 24V DC power supply; Celeron N2930 (4C/4T), 8GB RAM; 8 GB CFAST; WES 7 SP1 english, 64 Bit; W/O SIMATIC Software;

6AV7484-5AB10-0AA0
2019年7月19日
技术数据 IFP1900 INOX PRO ARM

SIMATIC IFP (ETHERNET MON), 19" TOUCH TFT, CONT. FOIL, INOX HOUSING, ALL AROUND IP66K, FLANGEADAPTION FOR ARM, 2 X LUMINOUS PUSH BUTTONS, 1 X EMERGENY-STOP HARDWIRED, DISPLAY PORT, ETHERNET, USB, 24V DC POWER SUPPLY; BASED ON SIMATIC IFP1900 (6AV7863-3MA20-0AA0) FOR LINK (1:1) TO IPC427D

6AV7484-6AB10-0AA0
2019年7月11日
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
...
在英语中可以提供8个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接