×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
13
Beiträge
bei Filterung nach
'
Servoantriebssystem SINAMICS S210
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten SINAMICS S210, AC-/DC-Link Stecker

SINAMICS S210 AC- und DC-Link Steckersatz für 3AC 400V Frame Size: FSA - FSC

6SL3260-2DC00-0AA0
20.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.4kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 3AC 200-480V; -10%/+10%; 1,5A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 1,2A; 0-550Hz; Motor: 0,4kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 50 x 270 x 220 (BxHxT)

6SL3210-5HE10-4UF0
13.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 3AC 400V, 0.75kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 3AC 200-480V -10%/+10% 2.9A 45-66Hz Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 2.3A 0-550Hz Motor: 0.75kW Schutzklasse: IP20 Frame Size A 50 x 270 x 220 (BxHxT)

6SL3210-5HE10-8UF0
13.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 3AC 200-480V -10%/+10% 3.8A 45-66Hz Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 3.0A 0-550Hz Motor: 1.0kW Schutzklasse: IP20 Frame Size A 50 x 270 x 220 (BxHxT)

6SL3210-5HE11-0UF0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, Ersatz-Stecker-Kit 400V

SINAMICS S210 Ersatz-Stecker-Kit für 3AC 400V Frame Size: FSA - FSC

6SL3260-2DB10-0AA0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.75kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 9,3A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 4,4A; 0-550Hz; Motor: 0,75kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size C; 75 x 170 x 195 (BxHxT)

6SL3210-5HB10-8UF0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.2kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 2,7A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 1,4A; 0-550Hz; Motor: 0,2kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)

6SL3210-5HB10-2UF0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210 SD-Card V5.2 HF2

SINAMICS S210 SD-Card 512 MByte einschl. Lizenzierung (certificate of License) V5.2 HF2

6SL3054-4FC00-2BA0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.1kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 0,8A; 0-550Hz; Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)

6SL3210-5HB10-1UF0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.4kW

SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 5,0A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 2,4A; 0-550Hz; Motor: 0,4kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size B; 55 x 170 x 170 (BxHxT)

6SL3210-5HB10-4UF0
02.08.2019
Technische Daten SINAMICS S210 SD-Card V5.1

SINAMICS S210 SD-Card 512 MByte einschl. Lizenzierung (certificate of License) V5.1

6SL3054-4FB00-2BA0
17.07.2019
Technische Daten STARTER KIT SINAMICS S210 & 1FK2 ext. S.

STARTER Kit SINAMICS S210 &1FK2 inkl. Extended Safety Lizenz S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Eingangsspannung: 1AC 200-240V 0,4 KW, SD-Card mit Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (BxHxT) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW bei NN=3000 U/MIN, AH30 ohne Bremse, mit Passfeder mit multiturn Absolutwertgeber Einkabellösung konfektionierbar MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C, M12 Adern mit Adernendhülse IX Stecker, Länge 3m Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.

6SL3200-0AE61-0AA0
27.07.2017
Technische Daten Democase SINAMICS S210 2-axis 100W

Democase SINAMICS S210 PN 2-axis 100W Safety Vorbereitet fuer S7-1500(T) S7-1500 nicht im Lieferumfang enthalten.

6AG1067-1AA33-0AA0
12.06.2017
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links