×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Filterkriterien für Beiträge
Alle Produkte
Meine Produkte
Produktbaum
 
 
Alle Filter aufheben
Produkt
Produkt suchen
Beitragstyp
 
Datum
  • Filter speichern
  • Filter laden
  • E-Mail bei Update
4
Beiträge
bei Filterung nach
'
SIMATIC MV560
'
und
'
Technische Daten
'
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Vergleich technischer Daten
Technische Daten Optical Reader MV560 X

SIMATIC MV560 X opt. Lesegeraet Auflösung: 2592 x 2048 Pixel; Hoechste Verarbeitungs- u. Kommunikationsgeschwindigkeit; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Bildfeld und Abstand: variabel (Objektiv); PoE; IP67 mit 6GF3540-8ADxx; Lieferung: Lesegerät; B-Freigabe => VSF!

6GF3560-0HE10
22.08.2019
Technische Daten Optical Reader MV560 U

SIMATIC MV560 U opt. Lesegerät Auflösung:1920 x 1200 Pixel; Höchste Verarbeitungs- u. Kommunikationsgeschwindigkeit; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Bildfeld und Abstand: variabel (Objektiv); PoE; IP67 mit 6GF3540-8ADxx; Lieferung: Lesegerät; B-Freigabe => VSF!

6GF3560-0LE10
10.08.2019
Technische Daten MV500 Einbau-Ringl. ROT MULTI

EinbauRinglicht MV540 ROT MULTI für MV540-Geräte (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10); inkl. KreuzPolfilter; Leuchtmittel: LED 618 Nm, Leuchtweite bis 120cm; Montage Material beiliegend; Verwendung mit Schutz-Tubus (MLFB: 6GF3540-8AC11)

6GF3540-8DA13
08.08.2019
Technische Daten MV500 Schutztubus GLASS LANG

MV500 Schutztubus GLASS LANG Schutzart IP67 für MV500 Geräte Frontscheibe: GLASS Gehäuse: Metall enthält: Tubus, O-Ring und Schutzkappen Innen-Durchmesser: 57mm max. Objektivlänge: 57mm geeignete Objektive (MLFB): z.B. 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; geeignete Leuchten (MLFB): 6GF3540-8DA11,…8DA12,…8DA13 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; BxHxT (mm) 65x 65x 60 Lieferumfang: Schutztubus mit montiertem o-Ring u.Scheibe;

6GF3540-8AC12
24.07.2019
 
Beiträge pro Seite: 20 50 100
...
1
...
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit
Related Links