×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Ersatzteil-Services
    • Erweiterte Ersatzteil-Services
      • Komponenten-Upgradeservice
      • Extended Exchange Option
      • Extended Exchange Option für Prozessinstrumentierung
      • Asset Optimization Services
      • Legacy System Services

    Extended Exchange Option

    Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos und mehr Kostentransparenz im Betrieb

    Ein wichtiger Bestandteil moderner Instandhaltungskonzepte ist die wirtschaftlich optimale Ersatzteilversorgung. Original Siemens-Ersatzteile sind dabei die Voraussetzung für das perfekte Zusammenspiel der Systemkomponenten in Ihren Maschinen und Anlagen. Mit einer Extended Exchange Option (EEO) lässt sich Ihr Anlagenrisiko noch weiter reduzieren und der wirtschaftliche Betrieb optimieren.

    EEO bietet einen zeitlich verlängerten Ersatz für defekte Produkte an, die bei bestimmungsgemäßem Einsatz durch z. B. Materialfehler ausgefallen sind. Ein Abschluss der EEO ist innerhalb eines Jahres nach der Produktlieferung möglich. Die Laufzeit der EEO beginnt 12 Monate nach der Produktlieferung und kann zwischen 6 und 48 Monaten in Schritten von sechs Monaten gewählt werden. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Sie kostenlosen Ersatz für defekte Produkte, die von der EEO abgedeckt sind.

    Ihr Nutzen
    Profitieren Sie von den Vorteilen einer EEO

    • Mehr Transparenz bei den Betriebskosten einer Maschine oder Anlage.
    • Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos durch verbesserte Planbarkeit.
    • EEO ist über die Produktauswahl und die flexible Laufzeit auf den Kundenbedarf anpassbar.

    Extended Exchange Option





    Produktumfang
    Die EEO kann für nahezu alle aktuell vermarkteten Industrieprodukte von Siemens bestellt werden. Software und Verschleißteile sind von der EEO ausgeschlossen.

    Bestellung
    Zur Bestellung einer EEO übermitteln Sie bitte dem Vertriebsansprechpartner in Ihrer Region folgenden Angaben:

    • gewünschte Produkte mit Anzahl, Artikelnummer und Lieferdatum
    • Standort des Endkunden
    • gewünschte Vertragslaufzeit

    Zur Bestätigung der bestellten EEO erhalten Sie ein Zertifikat mit der Vertragsnummer, der Leistungsbeschreibung, den Vertragsdaten, der Stückliste und den allgemeinen Bedingungen.

    Artikelnummer und Preis
    Die Artikelnummer (MLFB) für eine EEO-Unit ist 6ES7997-2AA00-0AX0.
    Die EEO ist einfach bestellbar wie ein Standardprodukt.

    Die Anzahl der benötigten EEO-Units berechnet sich so:

    • 1% vom Listenpreis x Laufzeit in Jahren (z. B. 3,5 Jahre)

    Der Gesamtpreis der EEO für die abgedeckten Produkte ergibt sich aus:

    •  Anzahl benötigter EEO-Units x gültigem Preis einer EEO-Einheit 6ES7997-2AA00-0AX0


    So gehen Sie vor
    Sie sind an einer EEO für Ihre Produkte interessiert? Dann wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner. Dieser unterstützt Sie gerne und steht Ihnen für detaillierte Auskünfte zu Bestellung und Abwicklung der EEO zur Verfügung.

    Reduced economic risk and greater cost transparency in operation

    The economically optimal supply of spare parts plays a crucial role for your maintenance concept. Original spares from Siemens are the basis for the system components in your machines and plants working perfectly together. You can, however, reduce the risks for your plants even further and ensure optimized operation with higher cost efficiency through the Extended Exchange Option (EEO)

    The EEO offers replacement of defective products over an extended period in case of failure during use in accordance with their proper purpose. The EEO can be purchased within 1 year after product delivery. The contract period is 6 to 48 months, selectable in steps of 6 months. The EEO period starts 12 months after product delivery. Within the selected time period you will receive free replacement for defective products that are covered by the EEO.


    Your benefit
    Your advantages in practical terms

    • Greater transparency of machine or plant operating costs.
    • Lower economic risk thanks to improved plannability.
    • Flexible adaptation to your requirements through product selection and the ability to tailor the time period to individual needs.

    Extended Exchange Option





    For which products is the EEO available?
    The EEO can be ordered and applied to various product families. Software and wear parts are excluded from the EEO coverage.


    Information for your order
    If you would like to order an EEO, please provide our sales partner in your region with the following information:

    • Desired products with quantity, article number and delivery date
    • Your location or place of installation of the plant
    • Desired contract period

    As confirmation of the ordered EEO you will receive a certificate with the contract number, the description of performance, the contract data, the parts list and general conditions.

    Article number and price calculation
    The EEO is as easy to order as a standard product.
    The article number (MLFB) for a single EEO unit is 6ES7997-2AA00-0AX0.

    The number of required EEO units is calculated as follows:

    • 1% of the list price x period in years (e.g. 3.5 years)

    The total EEO price for the covered products results from:

    • Number of EEO units x valid price of an EEO unit 6ES7997-2AA00-0AX0

    Proceed as follows
    Interested in an EEO for your products? If so, please get in touch with your Siemens contact, who will be glad to assist you and provide you with detailed information on ordering and processing of the EEO.


    90000768
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit