×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    SIMATIC Virtualization as a Service


     

    Für eine optimale Instandhaltung und Modernisierung PC-basierter Leitsysteme geht SIMATIC Virtualization as a Service neue Wege und macht den Einstieg in die zukunftsweisende Virtualisierungstechnologie im industriellen Umfeld denkbar einfach.

    Unser Angebot umfasst alles, was für eine Virtualisierungslösung erforderlich ist: Serviceleistungen über den kompletten Lebenszyklus, einschließlich der passenden Software­ und Hardware-­Komponenten. Alles aus einer Hand – und in jedem Fall perfekt aufeinander abgestimmt.

     


    Unser Leistungsversprechen und Ihr Nutzen:

    • Einfache Umsetzung einer Virtualisierungslösung durch vorkonfigurierte und einsatzfertige Systeme mit optimaler Nutzung vorhandener Hardwareressourcen

    • Es ist speziell für den Einsatz als Infrastruktur für SIMATIC PCS 7 Umgebungen konzipiert, sodass keine speziellen Produktreleases erforderlich sind

    • Entsprechend der spezifischen Systemarchitektur sind alle notwendigen VMware-Softwarelizenzen und Microsoft-Softwarelizenzen enthalten und aktiviert (Betriebssystem für Hosts und Thin Clients, RDS CALs und CALs ebenfalls enthalten)

    • Lifecycle Services und der technische Pre- und After-Sales-Support wird von Siemens für alle gelieferten Komponenten (inkl. aller Fremdkomponenten) gewährleistet à Reduzierung der Kosten im Lebenszyklus
    • kostenlose Ersatzteilversorgung ist inklusive

    • die gesamte Architektur wurde separat zum PCS 7 SW Systemtest getestet

    • vorkonfigurierte virtuelle Maschinen für SIMATIC PCS 7 und Windows Server sind lauffähig durch einfache Installationsroutinen à kosteneffektives und schnelles Erweitern von ES/OS-Systemkomponenten mittels ready-to-run templates

    • Inklusive Host-Diagnosebroker zur einfachen Integration in die PCS 7 Wartungsstation

    • Backup- und Wiederherstellungs-Tool zum Speichern und Wiederherstellen virtueller Maschinen und Hypervisor-Konfigurationen sind inklusive

    • Der Ausgangszustand ist bereits gesichert für einen einfachen Wiederaufbau

    • Mehrere Sicherheitsmaßnahmen wurden bereits umgesetzt

    • Umfangreiche Dokumentation zur Handhabung und Konfiguration ist enthalten

    • Höhere Flexibilität und Verfügbarkeit des Systems

    • Geringerer Aufwand bei System Upgrade/Updates

    • Einfaches System Management und umfassender Support in Verbindung mit SIMATIC Remote Services

                          


    SIMATIC Virtualization as a Service - all you need to know about...


    Weitere Informationen

    So gehen Sie vor

    Sind Sie interessiert an dieser Dienstleistung? Dann wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner. Dieser unterstützt Sie gerne und steht Ihnen für detaillierte Auskünfte zu diesem Service zur Verfügung.

    91000008
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit