×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Umrichter
      • DYNAVERT I
      • SIMOVERT A
      • SIMOVERT P/V 3. und 4. Gen.
      • SIMOVERT MASTERDRIVES
      • SIMOREG Gleichstromantriebe
      • SINAMICS G130, G150, S120, S150
      • SIMOVERT ML/ML2
      • SIMOVERT MV
      • SIMOVERT S
      • SIMOVERT D
      • ROBICON PERFECT HARMONY
      • Drive System Retrofit for MICROMASTER
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    SIMOVERT A

    Retrofit

    Ersatz durch Stromzwischenkreis-Umrichter DYNAVERT I
    Die DYNAVERT I-Reihe ist wie die SIMOVERT A-Reihe eine Stromzwischenkreis-Lösung, bei welcher der vorhandene Motor und das einspeisende Netz weiter genutzt werden können.

    Ersatz durch Spannungszwischenkreis-Umrichter SINAMICS
    SIMOVERT A-Umrichter sind ohne zusätzliche Maßnahmen grundsätzlich für 4Q-Betrieb geeignet. Beim Ersatz durch SINAMICS muss daher geklärt werden, ob in der vorhandenen Anwendung der generatorische Betrieb genutzt wird, damit der SINAMICS-Umrichter in der richtigen Ausführung für 1Q- oder 4Q-Betrieb ausgewählt werden kann.

    So gehen Sie vor
    Fragen zu diesen Dienstleistungen beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner.

     

    91000015
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit