×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Umrichter
      • DYNAVERT I
      • SIMOVERT A
      • SIMOVERT P/V 3. und 4. Gen.
      • SIMOVERT MASTERDRIVES
      • SIMOREG Gleichstromantriebe
      • SINAMICS G130, G150, S120, S150
      • SIMOVERT ML/ML2
      • SIMOVERT MV
      • SIMOVERT S
      • SIMOVERT D
      • ROBICON PERFECT HARMONY
      • Drive System Retrofit for MICROMASTER
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    SIMOVERT S

    Retrofit für SIMOVERT S

    Aufgrund des Alters der SIMOVERT S-Umrichter ist die Ersatzteilversorgung bereits eingeschränkt. Sollte es zu einem Ausfall kommen, können Anlagenstillstände voraussichtlich nicht sofort behoben werden. Deshalb empfiehlt Siemens in Abhängigkeit der Generation des Umrichters entweder den Ersatz durch das Nachfolgerprodukt SINAMICS GL150 oder ein Regelungsupgrade auf die SINAMICS GL150 Regelung.


    Ihre Vorteile auf einen Blick:

    • Ersatzteile sind für viele weitere Jahre verfügbar
    • Bei einer kompletten Migration auf SINAMICS GL150 können der Trafo, Motor und die Leistungskabel weiterverwendet werden
    • Bei einem Upgrade auf die SINAMICS GL150 Reglung wird lediglich die Reglung erneuert, die Leistungselektronik bleibt davon unberührt


    So gehen Sie vor

    Fragen zu diesen Dienstleistungen beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner.



    91000023
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit