×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Umrichter
      • DYNAVERT I
      • SIMOVERT A
      • SIMOVERT P/V 3. und 4. Gen.
      • SIMOVERT MASTERDRIVES
      • SIMOREG Gleichstromantriebe
      • SINAMICS G130, G150, S120, S150
      • SIMOVERT ML/ML2
      • SIMOVERT MV
      • SIMOVERT S
      • SIMOVERT D
      • ROBICON PERFECT HARMONY
      • Drive System Retrofit for MICROMASTER
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    SIMOVERT D

    Retrofit – Ersatz durch SINAMICS SL150
    Um die Funktionalität und Verfügbarkeit der bisher gelieferten Einheiten auf den verschiedenen Anlagen abzusichern steht die Möglichkeit des Ersatzes von Komplettgeräten zur Verfügung.
    SIMOVERT D-Umrichter können durch den SINAMICS SL150 der neuen SINAMICS-Produktreihe ersetzt werden. Der vorhandene Motor kann in der Regel weiter im Einsatz bleiben. Hierbei ist zu klären, ob eine Wartung für den weiteren sicheren Betrieb notwendig ist.

    Upgrades

    Bei SIMOVERT D Direkt-Umrichtern bestehen die Leistungseinheiten aus sehr robusten Bauelementen (Thyristoren). Erfahrungsgemäß ist die Betriebsdauer der Thyristoren länger als die der Steuerelektronik. Die Lebensdauer der Steuerelektronik beträgt üblicherweise 10 Jahre. Um die Leistungseinheiten auch weiter nutzen zu können, bietet Siemens eine Umrüstung der gesamten Steuerelektronik auf eine Ausführung aus der aktuellen Entwicklungsreihe SINAMICS an.

    SIMOVERT D Typ 6QC6 (SITOR-Module)
    Um die Leistungseinheiten auch weiter nutzen zu können, bietet Siemens eine Umrüstung der gesamten Steuerelektronik auf eine speziell entwickelte Ausführung des SINAMICS SL150 an.

    SIMOVERT D Typ 6SD28 (Säulen)
    Für den SIMOVERT D Typ 6SD28 bietet Siemens die Umrüstung der gesamten Steuerelektronik auf eine aktuelle Ausführung aus der derzeitigen Entwicklungsreihe SINAMICS an.
    Mit diesem Ersatz ist eine komplette Modernisierung des Gesamtantriebs unter Beibehaltung der wichtigsten Leistungskomponenten generell gegeben. Dabei erfolgt auch eine Überprüfung der Leistungsmodule auf z. B. mögliche umweltbedingte oder betriebsbedingte Einflüsse.

    So gehen Sie vor
    Fragen zu diesen Dienstleistungen beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner.

     

    91000025
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit