×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche

    Energy Performance Contracting



    Die Wettbewerbsfähigkeit durch Produktivitätssteigerung zu erhöhen ist eine der großen Herausforderungen der Industrie. Doch vielfach sind auch Investitionen in Energieeffizienz-Projekte ein möglicher Hebel, wobei die Höhe potenzieller Einsparungen unsicher ist. Im Wettbewerb mit produktionsnahen Investitionen erhalten letztere deswegen oft den Vorrang.

    Kann man den Erfolg eines Energieeffizienz- Projekts so planbar machen wie eine produktionsnahe Investition in das Kerngeschäft? Kann man vielleicht sogar in beide Optionen investieren? Siemens unterstützt Industriekunden dabei: mit Energy Performance Contracting für Antriebsapplikationen.

    Energy Performance Contracting für Antriebsapplikationen bezahlt die Optimierungsmaßnahmen aus den Einsparungen bei den Energiekosten. Die Projekte werden nach einem vierstufigen Prozess abgewickelt, der durch das Einsparversprechen risikoarm für unsere Kunden ist.



    Ihre Vorteile auf einen Blick mit Energy Performance Contracting 

    Da fast zwei Drittel des industriellen Stromverbrauchs auf Antriebsapplikationen entfallen, lassen sich mit energieeffizienten Antrieben bis zu 30 Prozent der Kosten einsparen. Die Projekte werden dabei so strukturiert, dass nur ein Teil der Einsparungen für die Servicerate genutzt wird und der Rest der Einsparung als direkter Nutzen für den Kunden verbleibt. Die Entscheidung für ein solches Projekt fällt damit leicht: Energy Performance Contracting hat ein geringes Risiko in der Projektentwicklung und bietet eine hohe Sicherheit, Kosten einzusparen. All das macht Siemens zum perfekten Partner für das nächste Energieeffizienz- Projekt!

    So gehen Sie vor

    Fragen zu den Dienstleistungen der Digital Industry Services beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner oder Sie wenden sich per E-Mail direkt an MC-service.headquarters.i-cs@siemens.com


    Weitere Informationen

    109474259
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit