×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Vor-Ort- & Instandhaltungs-Services
    • Inbetriebnahme
    • Wartung & Inspektion
      • Remote Services für die Prozessautomatisierung
      • Wartung und Inspektion an elektrischen Motoren, Getriebe und Stromrichtern
      • Remote Services für die Prozessinstrumentierung
      • Lifecycle Management Suite
    • Instandsetzung

    Kalibrierservices für die Prozessinstrumentierung

    Zuverlässige Messung dank professioneller Kalibrierservices

    Messen, Positionieren, Protokollieren, Steuern und Regeln sind wichtige Parameter in Prozessen aller Branchen. Deshalb wird für Prozessinstrumente höchste Präzision und Zuverlässigkeit gefordert.

    Heute ist die Kalibrierung von Messeinrichtungen eine wichtige produktions- und wettbewerbsrelevante Tätigkeit, denn ständig steigen die Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung.


     

    Im Werk erbrachte Kalibrierservices (Off-site)

    Siemens bietet Werkskalibrierservices für Druck-, Temperatur- und Durchflussmessgeräte an. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte von uns selbst oder von anderen Herstellern gefertigt wurden

     

    Vor Ort erbrachte Kalibrierservices (On-site)

    Siemens bietet Vor-Ort-Kalibrierungen für Druck- und Temperaturmessgeräte sowie für Bandwaagen an. Auch hier spielt es keine Rolle, ob die Geräte von uns selbst oder von anderen Herstellern gefertigt wurden


    Grund für die Kalibrierung von Feldgeräten

    • Regelmäßige Kalibrierung zur Qualitätssicherung nach ISO 9000

    • Konformität mit Normen, Richtlinien oder gesetzlichen Anforderungen (z.B. ISO/IEC 17025)

    • Verifikation von Abrechnungsmessungen (z.B. MI001, MI004, PTB)

    • Frühe Fehlererkennung

    • Garantierte Betriebssicherheit

    Kalibrierservices im Überblick – herstellerunabhängig


      Druck TemperaturDurchfluss

    Wägetechnik

    Off-site-Kalibrierung nach ISO 9001

     x 

    Off-site-Kalibrierung nach ISO 17025

     x 

    Off-site-Kalibrierung (Inland)

       x 

    On-site-Kalibrierung nach ISO 9001

     


    Vorteile unserer Kalibrierservices für die Prozessinstrumentierung



    Nachhaltig 

    Die schnelle und weltweite Verfügbarkeit von Expertenwissen ist langfristig sichergestellt.

    Modular 

    Das modulare Serviceportfolio unterstützt einen anlagenspezifischen Instandhaltungsprozess und hilft Ihnen, kostspielige und ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden.

    Innovativ 

    Sie profitieren von einem dem aktuellen Stand der Technik entsprechenden Servicekonzept, denn wir bieten ein Portfolio industriekompatibler Servicewerkzeuge und die neueste Kollaborationssoftware.


    So gehen Sie vor

    Haben Sie Interesse an Kalibrierservices für die Prozessinstrumentierung? Wenn ja, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Siemens. Dieser unterstützt Sie gerne und steht Ihnen für detaillierte Auskünfte zu diesem Service zur Verfügung.

    Weitere Informationen

    109477558
    Unterstützung zur Statistik
    Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

    Liste generieren
    URL kopieren
    Diese Seite in neuem Design anzeigen
    mySupport Cockpit