×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    Retrofit für Produktionsmaschinen

    Übersicht:

    Wenn die Produktionsmaschine in die Jahre kommt, stellt sich immer die Frage nach Neukauf oder doch Retrofit der alten Maschine. Unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien lässt sich die Frage doch eindeutig beantworten:

    Retrofit ist sinnvoll, wenn:

    • die Maschinenmechanik einen hohen Stahl-Anteil enthält
    • die Maschinenautomatisierung veraltet und anfällig ist

    Zusätzlich zu berücksichtigen sind die Kosten, die für ein Retrofit von 20% bis zu 60% weniger betragen können als bei einer Neuanschaffung, sowie die wesentlich längeren Lieferzeiten einer neuen Maschine.

    Siemens ist der richtige Partner bei allen Modernisierungsfragen rund um Produktionsmaschinen. Durch unser branchenspezifisches Knowhow bieten wir Ihnen, für ein breites Spektrum an Applikationen, die richtige Lösung.


    Eigenschaften:

    • Umfassende Beratung und zuverlässige, termingerechte Ausführung
    • Maßgeschneiderte Modernisierungskonzepte mit der neuesten Technologie inkl. Auslegung und Auswahl der richtigen Antriebe und Motoren
    • Einsetzen von bewährten Standardlösungen
    • Berücksichtigung aller Sicherheitsanforderungen für Mensch und Maschine
    • Vorgetestete Retrofit-Lösungen zur Verkürzung der Modernisierungszeit

    Kundennutzen:

    • Erfahrene Spezialisten aus Modernisierungs-, Steuerungs- und Antriebstechnik, Produktionsmaschinentechnologien und Fertigungsprozessen
    • Kostengünstiger als eine Neuanschaffung
    • Langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung und Services
    • Komplette Lösung aus einer Hand, von der Technologie-Steuerung über Antrieb, Motoren bis zur mechanischen Überholung durch Siemens-Partner
    • Verbesserte Energieeffizienz durch neueste Antriebstechnologie
    • Profitieren Sie von der Erfahrung eines globalen Partners

     

    Weitere Informationen

    109480692