×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Repair Services
    • Standardreparatur – Bestellung und weiterer Ablauf
    • Erweiterte Repair Services
      • Sonderuntersuchung
      • Funktionsreparatur
      • Optimierung
        • Motor Efficiency Optimization
        • Improved Performance for Motors

    Motor Efficiency Optimization

    Motorausfälle sind unvermeidlich.  Wenn ein Motor ausfällt, bietet dies eine hervorragende Gelegenheit, im Rahmen der Überholung und Erneuerung von Wicklungen neue Techniken zur Optimierung der Effizienz anzuwenden.  Die schnelle Amortisation macht die Umrüstung zur Erhöhung des Wirkungsgrads für den Kunden attraktiv.

    Um unseren Kunden zusätzlichen Mehrwert zu bieten, haben wir Maßnahmen zur Verbesserung des Wirkungsgrads entwickelt – insbesondere für ältere Wechselstrommotoren, die wiederholt zu ungeplanten Ausfallzeiten geführt haben und in einer Siemens-Werkstatt erneuert oder repariert werden.

    Der entscheidende Faktor für die effizienteste Nutzung von Energie ist die Reduzierung des Energieverbrauchs auf den tatsächlichen Bedarf der Anwendung. Der Weg dorthin beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen.

    Durch Verwendung von innovativen Materialien während der Erneuerung von Wicklungen in Verbindung mit effizienteren Motorkomponenten wie Lüfter und Lager konnten wir eine Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 3 Prozent erreichen.

    Siemens Industry bietet für diese Maßnahmen umfassende Unterstützung, einschließlich von qualifizierter Beratung, Projektierung und Projektmanagement durch Motorspezialisten mit langjähriger Erfahrung in nahezu allen Industriesegmenten. Das spart Zeit und minimiert die projektbezogene Personalbindung im Unternehmen.


    Ihre Vorteile

    Die Vorteile einer qualifizierten Optimierung des Wirkungsgrads von Motoren durch Siemens lassen sich auf der Grundlage unserer Erfahrung aus zahlreichen Projekten einfach quantifizieren:

    • Energieeffizienz maximieren: Effiziente Energienutzung durch Optimierung von Drehstrom-Asynchronmotoren
    • Effizienz von Ausgaben optimieren: Reduzierung der Ausgaben für Energie auf den spezifischen Bedarf der Anwendung
    • Niedriges Investitionsvolumen: Die Investition ist geringer als für den Kauf und Einbau eines neuen energiesparenden Motors.

    So gehen Sie vor

    Sind Sie an diesem Service interessiert? Falls ja, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Siemens. Er hilft Ihnen gern weiter und kann Ihnen ausführlichere Informationen zu diesem Service geben. 

    109485979