×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • Inhalt
  • Suche
  • Service Cooperation
  • Retrofit- & Modernisierungs-Services
    • Retrofit für Produktionsmaschinen
    • Retrofit für Getriebe
    • Power Control Integration Services
    • SIMATIC Virtualization as a Service
    • SIMATIC DCS / SCADA Infrastructure
    • DCS Application Services
    • SIMATIC Software Platform as a Service

    Retrofit für Getriebe

    Die Modernisierung von Getrieben – auch Retrofit genannt – bildet einen wesentlichen Bestandteil in deren Produktlebenszyklus.


    Siemens bietet umfassende Retrofit-Optionen für Siemens- und Fremdprodukte. Diese Optionen reichen von einfachen Umrüstungen bis hin zu komplexen Retrofitprojekten. Durch Retrofit wird der mit dem fortgeschrittenen Lebenszyklus steigende Wartungsaufwand zuverlässig reduziert und die Verfügbarkeit der Anlage wieder erhöht.


    Siemens′ Retrofit für Getriebe Portfolio beinhaltet:

    • Austausch durch ein State-of-the-art-Produkt wo ein optimal passendes Getriebe aus dem aktuellen Produktspektrum ausgewählt wird, um das obsolete Equipment zu ersetzen

    • Modifizierung der Parameter ist die optimale Wahl falls das bestehende Getriebe an die neue Arbeitsmaschine angepasst werden muss. Hier können zum Beispiel je nach Anforderung die Übersetzung, Drehmoment oder Wellendimensionen modifiziert werden

    • Eins-zu-eins-Austausch wo das alte Getriebe bei Bedarf identisch nachkonstruiert werden kann



      Ihr Nutzen mit Retrofit für Getriebe

      • Erhöhte Maschinenverfügbarkeit

      • Verbesserte Ersatzteilverfügbarkeit

      • Weniger Wartungsaufwand bei fortgeschrittenem Produktlebenszyklus

      • Geringere Ausfallrisiken

      • Weniger ungeplante Stillstandszeiten


      Weitere Informationen

      109746305
      Unterstützung zur Statistik
      Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

      Liste generieren
      URL kopieren
      Diese Seite in neuem Design anzeigen
      mySupport Cockpit