07.07.2022 09:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 1432 Bewertung: (146)
|
In der Industry Mall gibt es die Möglichkeit zur Erstellung eines Direktangebotes, mit welchem selbstständig innerhalb kürzester Zeit ein Angebot erstellt werden kann. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, sich mit wenigen Klicks ein offizielles Siemens Angebot zu erstellen. Um die Funktion Direktangebot zu nutzen, befüllen Sie zunächst den Warenkorb mit allen Artikeln, die später im Angebot enthalten sein sollen. Enthält der Warenkorb alle für das Angebot relevanten Positionen, können Sie mit einem Klick auf Direktangebot die Angebotsgenerierung starten: Detaillierte Informationen und Hinweise zu der Funktionalität finden Sie in der Industry Mall Hilfe: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf