03.09.2024 12:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und ISO 50001 Grundlage für den verpflichtenden Einsatz eines Energiemanagementsystems bildet das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) und die darin aufgeführte Norm ISO 50001. Ausführliche Informationen zu diesem Gesetz und dieser Norm finden Sie im Beitrag: Der SIMATIC Energy Manager als normkonformes Energiemanagementsystem Der SIMATIC Energy Manager ist ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem, mit dem Sie Energieströme und Verbrauchswerte Ihrer Prozesse detailliert darstellen und den jeweiligen Verbrauchern oder Kostenstellen zuordnen können. Weitere Informationen zum SIMATIC Energy Manager Unternehmensweites Energiemanagement mit SIMATIC Energy Manager Hinweis und Haftungsausschluss Die oben genannten Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen dar; weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: September 2024). Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf