04.07.2020 07:24 | |
Beigetreten: 27.05.2013 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Bonjour, je remplace un M440 par un G120 cu250s-2DP. Le M440 à un codeur et le paramètre P400 est codeur en quadrature mais dans le G120, je n'ai pas ce choix. Quel valeur choisir dans le G120 pour ce P400? Ou raccorder le codeur? Sub-D ou bornier? Merci de votre aide Cordialement Bonjour, je remplace un M440 par un G120 cu250s-2DP. Le M440 a un encodeur et le paramètre P400 est un encodeur en quadrature, mais dans le G120, je n'ai pas le choix. Quelle valeur choisir dans le G120 pour ce P400? Où connecter l'encodeur? D-sub ou bornier? Merci pour votre aide cordialement Bonjour, Ich ersetze einen M440 durch einen G120 cu250s-2DP. Der M440 hat einen Encoder und der P400-Parameter ist ein Quadratur-Encoder, aber beim G120 habe ich keine Wahl. Welchen Wert soll der G120 für diesen P400 wählen? Wo soll der Encoder angeschlossen werden? D-Sub ou Klemmenblock? Danke für Ihre Hilfe herzlich ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2020 08:24:29New subject after splitting |
|
Folgen Sie uns auf