(1)| 19.03.2021 13:19 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Die Produktstreichung für WinAC RTX erfolgte im Oktober 2020. Weitere Anpassungen hinsichtlich Betriebssystemkompatibilitäten erfolgen nicht mehr. Gleichzeitig erfolgte die Produktstreichung erster SIMATIC IPC-Varianten der D-Generation, weitere Produktstreichungen sind absehbar. Dies betrifft insbesondere die vorzugsweise eingesetzten Embedded IPCs der Linien IPC 227D/277D und in Kürze auch die IPC 427D/477D. Verfügbare IPCs für WinAC RTX Als möglicher Ersatz im aktuellen SIMATIC IPC Portfolio verbleiben diejenigen, für die noch eine Abfüllung mit Windows 7 (32 bit) angeboten wird. Dies sind insbesondere die Gräte SIMATIC IPC227E (Nanobox), SIMATIC IPC277E (Nanopanel), SIMATIC IPC427E (Microbox) und SIMATIC IPC 477E (Micropanel), also die Nachfolger der entsprechenden Geräte der D-Generation, mit denen die WinAC RTX-Software auch im Bundle erhältlich war. (siehe auch https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109765109) Für die Panel-Geräte IPC 277D und IPC 477Dgibt es einbaukompatible Geräte der E-Generation als IPC 277E sowie den IPC 477E. Optional ist auch weiterhin ein NVRAM für die o.g. IPCs erhältlich, welches für den Einsatz der Fail-Safe-Varianten der WinAC RTX zwingend erforderlich ist. Zu beachten ist weiterhin, dass für die IPCs der E-Generation keine onboard PROFIBUS- bzw. PROFINET IRT-Schnittstellen mehr zur Verfügung stehen. Bei Bedarf sind zusätzliche CPs wie CP5622/5623 (PROFIBUS) bzw. CP1625 (PROFINET IRT) einzusetzen und die IPCs mit freien PCIe-Steckplätzen zu konfigurieren. Da die Geräte der E-Generation nicht im Bundle mit WinAC RTX erhältlich sind, existieren auch keine vorgefertigten Images bzw. Restore-DVDs inclusive WinAC RTX-Installation. Es wird daher eine Installations-DVD für WinAC RTX benötigt. Wer einen Embedded IPC der D-Generation ersetzen möchte und WinAC RTX bislang hier nur über die zugehörige Restore DVD installiert hat, verfügt ggf. nicht über die Installations-DVD für WinAC RTX. Umstieg auf S7-1500 SW Controller Grundsätzlich empfiehlt es sich, eine Migration zum S7-1500 Software Controller in Betracht zu ziehen, der als Nachfolger der WinAC RTX eingesetzt werden kann. Der Umstieg erfordert - wie allgemein beim Wechsel von S7-300/400 zu S7-1500 - eine Migration der S7-Applikation und ggf. auch die Erneuerung anderer auf dem zu ersetzenden IPC installierter Softwarepakete. (siehe auch https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109478804) Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-PC-Based-FB-GER ( MT) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-PC-Based-FB-GER am: 11/16/2021 16:12:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf