(0)| 21.12.2021 09:41 | |
|
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 19.08.2025 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Wie lange sind einzelne Modelle der SIMATIC IPCs verfügbar? Der vollständige Verfügbarkeitszeitraum setzt sich aus verschiedenen Phasen zusammen, insbesondere dem Zeitraum der aktiven Vermarktung beginnend mit der „Lieferfreigabe“ und dem Zeitraum der Reparatur- und Ersatzteilverfügbarkeit beginnend mit der „Ankündigung des Produktauslaufs“ und endend mit der „Produktabkündigung“ (siehe Grafik in anliegender Datei). Die SIMATIC IPC weisen nicht die vom SIMATIC Portfolio im Allgemeinen übliche Ersatzteilverfügbarkeit von zehn Jahren auf. Bei den High-end und Embedded IPC beträgt sie fünf, bei den Advanced und Basic IPC drei Jahre. Auch die Dauer der aktiven Vermarktung unterscheidet sich, sie beträgt bei den High-end und Embedded IPC 4-6 Jahre, bei den Advanced und Basic IPC 2-3 Jahre. Hieraus resultieren für die einzelnen IPC-Linien auch unterschiedliche Werte für die Langzeitverfügbarkeit (also für den gesamten Verfügbarkeitszeitraum, siehe Übersicht in anliegender Datei). Den aktuellen „Meilenstein“ im Produktlebenszyklus kann man im Siemens Industry Online Support (SIOS) produktbezogen klären. Dazu sind im Kontext zur Bestellnummer die Technischen Daten abzurufen und hier die Produktdetails anzusehen (am Beispiel des IPC 547G siehe Screenshots in anliegender Datei). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-PC-Based-FB-GER (MT) DateianhangLangzeitverfügbarkeit von SIMATIC Industrie PCs.pdf (392 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/21/2021 13:06:34Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf