(0)| 18.12.2023 12:32 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hier geht es geht um die sogenannten „Ethernet-Monitore“ aus den Baureihen „SIMATIC Industrial Flat Panel Monitor IFPxxxx ETH (IFP V2)” bzw. deren Sonderfunktion “Ethernet Monitor über IP”. Wir wollen auf die Frage eingehen ob diese Geräte auch unter Linux eingesetzt werden können. Antwort: Leider ist das nicht möglich. Gerne erklären wir den Hintergrund: Der Monitor benötigt zum Betrieb einen Treiber im Betriebssystem und eine Konfigurationssoftware zur Parametrierung der Ethernet-Verbindung. Beides ist nur für Windows verfügbar. Diese ist in der Dokumentation aufgeführt: SIMATIC HMI Industrial Flat Panels V2 ETH Quick Install Guide bzw. SIMATIC HMI Industrial Flat Panels V2 IFP V2, IFP V2 PRO, IFP V2 ETH Und hier der Treiber- bzw. Softwaredownload für die Panel-Inbetriebnahme „PDT-Software“ Tool-Downloads für SIMATIC IPCs, SIMATIC Tablet PCs und SIMATIC Field PGs Ein „einfacher“ Betrieb dieser Monitore, als Sichtgerät, via Display-Port, ist auch unter Linux möglich. Die Touch-Funktion des Monitors wird aber dennoch nicht unterstützt, denn auch hierzu braucht man die PDT-Software. (Kalibrierung, Multi- oder Singletouch-Umschaltung etc.). Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf