(0)| 15.01.2025 08:50 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Extension Units Extension Units mit 12" bis 22", sowie einer 24" Hochkant-Variante für SIMATIC HMI PRO Geräte gehören zu den Systemkomponenten für rundum IP65-geschützte Geräte. Bild 1: Beispiel Extension Units für 16:9 PRO-Geräte Bedienelemente für die Extension Units für 16:9 PRO-Geräte Die freigegebenen Bedienelemente für Extension Units bieten die Möglichkeit, eine maßgeschneiderte Systemlösung mit Standardkomponenten komfortabel und unkompliziert zusammenzustellen. Die Art, Anzahl und Anordnung der Bedienelemente in der Extension Units können individuell und nach Kundenwunsch definiert werden. Darüber hinaus, dank der Eigenschaften der Extension Units, können diese Elemente umgerüstet oder ausgetauscht werden (auch nachträglich). Die Bedienelemente bestehen aus hochwertigem Kunststoff mit IP65 Schutzklasse, genau passend für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Dabei zeichnen sie sich durch modernes und kompaktes Design aus. Zur Selbstbeschriftung stehen Einlegeschilder und Schildträger zur Verfügung. Folgende Bedienelemente stehen zur Verfügung:
Leuchtwahlschalter derzeit nur in rastender Ausführung konfigurierbar! Die von Siemens eingesetzten Wahlschalter (Knebelschalter) sind Standardprodukte der Fa. RAFI mit rastender Funktion, Produktlasse: Befehlsgeräte RAFIX 22 FS+. Austausch des Knebelbedienelements der Fa. RAFI Je nach Applikationsanforderung können theoretisch aus dem RAFI-Herstellerportfolio auch weitere Betätigungselemente in der Extensionsbox eingesetzt werden, welche derzeit nicht in der Bestellkonfiguration von Siemens verfügbar sind. Zu beachten ist bei diesem Ansatz, dass es sich bei der RAFI-Komponente lediglich „nur“ um das Bedienelement handelt, also der mechanische Teil in der Front! Bild 2: Verfügbare Siemensauswahl des Knebelbedienelemente von RAFI („nur“ rastend): Beispiele für tastende Knebelbedienelenente der Fa. RAFI: Bild 3: Leuchtwahlschalter von RAFI mit tastender Funktion Wichtige Hinweise für eine Modifikation mit einem RAFI tastenden Leuchtwahlschalter Grundsätzlich gilt bei einem eigenständigen Umbau der Extension Unit:
Weitere Informationen Weitere Informationen zum HMI-Zubehör finden Sie unter folgendem Link: Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 01/16/2025 06:59:08Formatanpassung |
|
Folgen Sie uns auf