(0)| 20.06.2025 12:21 | |
|
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Seit 2023 ist der SIMATIC S7-1500 Software Controller mit der Firmware V30.0 und höher erhältlich. Damit wurde eine neue Generation von Software Controllern für den Standard- und den fehlersicheren Betrieb bereitgestellt. Die aktuelle Version ist die V31.1 (Stand Juni 2025). Der SIMATIC S7-1500 Software Controller V31 basiert auf der S7-1500 CPU-Firmware 3.1. Vertriebs- und Lieferfreigabe für SIMATIC S7-1500 Software Controller V31.1 (TIA Portal V20) Mit der neuen Version des Software Controllers ist es ab der V3x.x nun nicht mehr möglich, in einer PC-Station den Software Controller (V30.0 oder höher) gemeinsam mit einer WinCC RT Advanced V17 im TIA Portal zu projektieren. Um dennoch eine solche Projektion vorzunehmen, müssen zwei PC-Stationen angelegt werden. Der genaue Workaround wird in folgendem Beitrag beschrieben: WinCC Runtime Advanced & S7 Software Controller ≥ V30 auf einem Gerät Durch den Workaround wird eine zusätzliche virtuelle Schnittstelle aufgrund des CPs (Kommunikationsprozessor) im zweiten PC-System geschaffen. Diese kann für Verwirrung sorgen, wenn im Gesamtsystem komplexere virtuelle Netzwerkkonzepte integriert werden (wie z.B. Bridging oder Port Forewarding). Anwendungsbeispiel SIMATIC Software Controller – Virtuelle Netzwerkkonzepte
Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2025). Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Siemens Fachberatung. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (SK) |
Folgen Sie uns auf