01.05.2021 15:07 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 25.04.2025 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ein sehr einfaches Beispiel, mit dem du leben könntest. Die Werte für die Version und das Erstelldatum werden z.B. in zwei Analogmultiplexer händisch eingetragen. Durch das VM-Mapping stehen sie unter VW0, VW2, VW4, VW6 und VW8 für das Display zur Verfügung. Die Adressen lassen sich auch beliebig ändern, nur der Programmierer muss natürlich die Werte an den richtigen Stellen eingeben. Das Anzeigeformat kannst du sicherlich im Display so einstellen, wie du es haben willst. M.f.G. Scorp DateianhangSoftwarestand2.zip (153 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf