19.05.2006 16:54 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, ich habe den Auszug aus dem Katalog hinzugefügt. Siehe Anlage. Für ihr Vorhaben kommt nach der Tabelle nur ein Motor mit IP68 in Frage. Einwirkung: ... ständiges Überfluten / Flüssigkeiten ... Petroleum >>> IP68 DateianhangSeiten aus 06 NC60-2004 Synchronmotoren.pdf (444 Downloads) |
Folgen Sie uns auf