30.09.2021 05:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 36025 Bewertung:
|
S7-PLCSIM Advanced V4.0 - Korrektur der V3.0 API VersionAustausch der V3.0 API Dateien gegen die V3.0 Update 2 Dateien innerhalb der S7-PLCSIM Advanced V4.0 S7-PLCSIM Advanced liefert mit jeder Version auch die älteren API Schnittstellen aus. In der V4.0 sind das entsprechend die V1.0, V2.0, und V3.0. Kunden die z.B. mit einem SIMIT V10.2 oder V10.3 Update 1 die mit der S7-PLCSIM Advanced im Bussynchronen Modus kommunizieren möchten solten nachfolgende Anleitung anwenden. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten müssen die API Dateien mit denen aus diesem Beitrag ausgetauscht werden. Mit der Installation einer S7-PLCSIM Advanced in einer höheren Version als 4.0 (z.B.V4.0 UPD1 etc.) wird dieses Verhalten automatisch mit dem Setup korrigiert. Hinweis: Die Anleitung ist nur in Englisch verfügbar. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf