07.02.2022 14:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Immer wieder erreichen uns Fragen zur Installation von Produkten im TIA Portal, wie z.B. die Installation von STEP 7 unter Windows 7? Es stehen mehrere Lösungswege zur Verfügung um an die Information zu gelangen: Eine Möglichkeit wäre die Lieferfreigabe SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V17. Dort sind die Systemvoraussetzungen aufgeführt Ein weiterer Lösungsweg wäre das Kompatibilitäts-Tool. Mit dem Kompatibilitäts-Tool steht eine Funktion zur Verfügung, mit der eine kompatible Auswahl von Softwareprodukten zusammengestellt oder bestehende Konfigurationen auf Kompatibilität überprüft werden können. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf