29.03.2022 17:29 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.08.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Es ist möglich beide Systeme in STEP 7 V5.5 und höher einzusetzen. Folgende Möglichkeiten bestehen für die Peripheriesysteme: ET200SP: Die ET200SP kann ab STEP 7 V5.5 SP4 in folgenden Varianten verwendet werden: Profibus (nur HF) und am Profinet (Varianten Basic, Standard, HF + Highspeed) Alternativ ist es auch möglich, die ET200SP über eine GSD Datei einzufügen. Allerdings ist dann die Integration in STEP 7 nicht so komfortabel und die Diagnose ist nur eingeschränkt möglich. Die GSD Dateien der ET200SP befinden sich unter dem folgenden Link: PROFINET GSD-Dateien : I/O – ET 200 SP PROFIBUS GSD-Dateien : I/O – ET 200 SP ET200MP: Die ET200MP kann ab STEP 7 V5.5 SP3 mit Profinet in der Variante Standard und HF verwendet werden. Alternativ ist es auch möglich, die ET200MP über eine GSD Datei einzufügen. Allerdings ist dann die Integration in STEP 7 nicht so komfortabel und die Diagnose ist nur eingeschränkt möglich. Die GSD Dateien der ET200SP befinden sich unter dem folgenden Link: PROFINET GSD-Dateien : I/O – ET 200MP PROFIBUS GSD-Dateien : I/O – ET 200MP Hinweis Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf