22.11.2022 12:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Hierzu steht im SIOS ein schöner FAQ zur Verfügung. Zusätzlich möchten wir auf die Anweisung „ENDIS_PW“, die schon seit TIA Version 12 SP1 zur Verfügung steht, hinweisen. Mit dieser Anweisung "Passwort-Legitimierung einschränken und freigeben" kann festgelegt werden, ob für die CPU projektierte Passwörter legitimiert sind oder nicht. Dadurch können Verbindungen für jede Schutzstufe selektiv verhindert werden, auch wenn das korrekte Passwort bekannt ist. Der damit erreichbare Schutz vor Manipulation ist mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA) vergleichbar. Weitere Informationen stehen im Handbuch bzw. in der Online Hilfe im TIA Portal. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf