23.11.2022 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
„Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller“ steht im SIOS seit 12/2020 zur Verfügung. Eine neue Version mit folgenden Änderungen steht nun bereit: LFTP: Mit dieser Bibliothek kann ein Controller als FTP-Client fungieren
LMQTT: Diese Bibliothek ermöglicht die Kommunikation eines Controllers als MQTT-Client
LOpcUa: Diese Bibliothek bietet Funktionsbausteine für die OPC UA PubSub-Kommunikation
Die Änderungen sind auch in der Änderungsdokumentation im Kap. „Anhang“ im Handbuch beschrieben TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/25/2024 12:27:00Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
Folgen Sie uns auf