13.03.2023 12:54 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Innerhalb von Software Units können Sie Programmelementen, z. B. Bausteinen, Namensräume zuordnen. Der Namensraum und der Name des Programmelements ergeben zusammen eine eindeutige Bezeichnung, mit der das Programmelement innerhalb der CPU identifiziert werden kann. Dadurch ist es möglich, für verschiedene Programmelemente den gleichen Namen zu verwenden, solange sie sich in verschiedenen Namensräumen befinden. Weitere Informationen: Einsatz von Namensräumen im Anwendungsbeispiel Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf