25.06.2009 17:38 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Harms, Du, ich fürchte nein. Die meisten GSD Dateien heute sind für Slaves die DP V1 beherrschen. *.200 Dateien und die Systeme der S5, IM 308B oder C, sind aber nur für DP V0 Slaves ausgelegt. In der Regel wird es hier also massiv schwierig. Wenn Du aber sicher gehen willst kannst Du gerne auch mal beim COMDEC anrufen, die Spezialisten dort können Dir dass genau auseinanderlegen. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf