23.09.2024 16:40 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 457 Bewertung:
|
.... möglicherweise könnte das noch helfen....
DateianhangDrehzahlmessung.zip (85 Downloads) |
24.09.2024 12:21 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 457 Bewertung:
|
..... an deiner Stelle würde ich fmd 's Vorschlag nehmen, er ist einfach und gut. Dazu kannst du auch noch meinen Zusatz ...wenn's dreht Meldetext anzeigen... nehmen. DateianhangDrehzahlmessung nach fmd.zip (98 Downloads) |
24.09.2024 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.09.2025 Beiträge: 36023 Bewertung:
|
Schau dir mal an, ob dir dies mehr zu sagt. Die berechneten Werte für Impulse und U/min werden erst angezeigt, wenn mindestens 2 Impulse erzeugt worden sind. Wird die Freigabe für die Hydraulik abgeschaltet, werden dann in der Anzeige "0"-Werte angezeigt. DateianhangWirbler_Drehzahl_Erfassung_0BA8.Standard_V2.zip (91 Downloads) |
Folgen Sie uns auf