27.09.2024 16:57 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 24.08.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hier ein Projekt, die den Gen24 mit 10kW und Speicher (HVM22.1) nicht nur ausließt und richtig im Logo Skaliert. Mit dem beigefügten LWE-Projekt kann auch das Laden und Entladen der Batterie über die benutzerdefinierte Webseite Ins Netz oder vom Netz gesteuert werden! Auf der benutzerdefinierten Webseite (LWE-Projekt auch im Anhang) kann nicht nur die Notstromreserve vorgegeben werden. (Oranger Schieberegler oder Eingabefeld.) Das Laden oder Entladen vom Netz oder ins Netz lässt sich auch mit Schieberegler oder Eingabefeld steuern. (Achtung: Bei Android funktioniert auf jeder B-Webs. nur ein Eingabefeld richtig, deshalb habe ich auch Schieberegler programmiert). Und einiges mehr.... ; Sorry, Passwort: Logo, bin mir aber nicht mehr sicher? Wichtig: IP-Adressen im Logo-Projekt anpassen und im Fronius-Wechselrichter (Adminrecht) unter Kommunikation -> Modbus, folgendes einstellen, um dieses Projekt direkt verwenden zu können: Slave als Modbus TCP = EIN; Modbus-Port 502; Model-Type Float; Zähleradresse 201; Wechselrichter-Steuerung über Modbus. Die Steuerung kann eingeschränkt werden, es muss aber dann die IP-Adresse der Logo angegeben werden! Das Laden vom öffentlichen Netz bei Bedarf freigeben, dann kann auch mit 9kW geladen werden! Da Fronius mit der FW 1.33.7-1 einige Fehler behoben hat, aktuell diese Änderung! DateianhangSiemens_Fronius_Gen24_10kW_HVM22.zip (191 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_960052 am: 10/04/2024 09:27:23 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf