20.11.2024 09:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
In dieser Videoreihe zeigen wir Ihnen, wie Sie den SIMATIC S7-1500 Software Controller auf einem IPC nutzen können. Dieser Controller ermöglicht es, die Funktionalität eines S7-1500 Controllers auf einem IPC zu integrieren, wodurch die hohe Leistungsfähigkeit der IPCs genutzt und gleichzeitig eine offene Plattform für PC-basierte Anwendungen wie WinCC, DLLs, Docker und andere geschaffen wird. Da der Software Controller auf einem IPC installiert wird, müssen einige Konfigurationsschritte in der richtigen Reihenfolge durchgeführt werden. Diese Videoreihe bietet einen Überblick über die notwendigen Schritte. Um einen Software-Controller in Betrieb zu nehmen, sind folgende Schritte notwendig:
Für das Setup benötigen Sie eine Stromversorgung, Maus, Tastatur und einen Bildschirm, die in Schritt 1 angeschlossen werden. Alle weiteren Schritte werden in dieser Video-Reihe detailliert erklärt. Links: Handbuch | SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 | Windows Handbuch | SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 | Industrial OS Hinweis Die Beiträge werden nacheinander veröffentlicht. Wenn neue Beiträge veröffentlicht werden, dann wird diese Übersicht ergänzt. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/20/2024 09:24:34Link zum Beitrag BIOS-Einstellungen hinzugefügt Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/20/2024 09:25:25Link zum Beitrag BIOS-Einstellungen hinzugefügt Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 12/02/2024 09:19:16Links hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf