20.11.2024 09:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Bevor das Setup gestartet werden kann, müssen einige BIOS-Einstellungen für die Hardware des IPCs vorgenommen werden. Diese Einstellungen sind spezifisch für die eingesetzte Hardware und im Handbuch im Kapitel der Referenzinformationen beschrieben. Alle weiteren Systemvoraussetzungen sowie die für den Software Controller freigegebenen IPCs sind im Handbuch im Kapitel Installieren dokumentiert. Ab der Firmware V30.1 des Software Controllers werden bei einem BIOS im Werkszustand die BIOS-Einstellungen automatisch bei der Installation vorgenommen. Hinweis: Sollte es beim Neustart zu Problemen mit dem Software Controller kommen, überprüft bitte die Einstellung Power -> USB S5 -> deactivate. Links: Handbuch | SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 | Windows Handbuch | SIMATIC S7-1500 Software Controller V30.1 | Industrial OS Zurück zur Software-Controller Übersicht. Hinweis Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 08/04/2025 11:25:42Videolink aktualisiert (NJ) |
|
Folgen Sie uns auf