(0)| 26.02.2025 20:07 | |
|
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 4388 Bewertung:
|
Hallo zusammen, mit WinCC Unified können - wie hoffentlich bekannt - dynamische SVG-Grafiken verwendet werden. Über deren Schnittstelle kann das Erscheinungsbild auch zur Laufzeit dynamisch verändert werden. Da WinCC Unified bisher leider keine Möglichkeit bietet, Grafiken zu spiegeln, folgt hier eine Anleitung, wie Grafiken durch Erweiterung des SVG-Codes dynamisch gespiegelt werden können. Die im TIA Portal integrierte Grafikbibliothek befindet sich unter C:\Programme\Siemens\Automation\Portal V20\Data\Hmi\SvgControls\IndustryGraphicLibrary. Anhand der Datei Animation\Flame2.svghmi wird gezeigt, wie die Anpassung vorgenommen werden kann. Die dynamische SAV-Grafik wird um zwei boolesche Parameter FlipX/FlipY erweitert, die eine Spiegelung um die X- bzw. Y-Achse ermöglichen. Die Spiegelung erfolgt mit dem Attribut transform und den Transformationsfunktionen translate und scale. Im Folgenden wird das prinzipielle Vorgehen beschrieben, das Ergebnis ist im Anhang zu finden.
Die geänderte Grafik kann dann wie gewohnt über das Dateisystem oder besser als Typ eingebunden werden. Viel Spaß beim Ausprobieren! Viele Grüße DateianhangFlame2.zip (41 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf