08.07.2025 09:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 35934 Bewertung:
|
Firmware Hotfix für die SCALANCE LPE9403 V4.0Für die SCALANCE LPE9403 wird hiermit das Firmware Hotfix für die V4.0 als Download bereitgestellt. Folgende Funktionen und Verbesserungen wurden umgesetzt:
Das Firmware Hotfix-Paket wird über dieselben Mechanismen wie ein FW-Update (z.B. über Load/Save im WebUI ) eingespielt. Zum Überprüfen, ob der Hotfix bereits eingespielt wurde, können Sie die installierten Versionen von DCP und Backupmanager vergleichen. Dazu starten sie z.B. den WebSSH Zugang über das WebUI und geben nachfolgenden Befehl ein: apt list --installed | grep -e dcp -e backupmanager -e edgeboxwebapp Ohne Firmware Hotfix-Paket erscheint folgende Rückmeldung: backupmanager/now 1.2.1~3aa431 arm64 [installed,local] Nach erfolgreicher Installation des Firmware Hotfix-Paketes ist die Version
|
Folgen Sie uns auf