18.08.2025 08:49 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Die SIMATIC Controller Produktfamilie eignet sich als Data Integration Layer vor allem dann, wenn Produktionsdaten direkt und in Echtzeit für IT-Systeme bereitgestellt werden müssen. Durch integrierte Kommunikationsprotokolle wie z.B. OPC UA können Controller eine standardisierte und sichere Datenübertragung ermöglichen, ohne zwangsläufig kostspielige Investitionen hinsichtlich zusätzlicher Hardware tätigen zu müssen. Besonders sinnvoll ist der Einsatz, wenn bereits SIMATIC-Controller in der Automatisierung vorhanden sind, da so eine einfache und kosteneffiziente Datenintegration möglich wird. Vorteile auf einen Blick:
Beispielarchitektur und potenzielle Use Cases mit PLCs als Data Integration Layer Weitere Informationen zu Use Cases mit SIMATIC PLC finden Sie hier: DE | Mid-level Presentation | IT/OT Integration (FA017) Eine Übersicht zum Thema Data Integration Layer und weitere Informationen finden Sie hier: Was ist ein Data Integration Layer und warum wird dieser benötigt? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: August 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf