24.08.2010 08:21 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit einem PWM Signal. Dieses erzeuge ich über ein IC(Ne555) laut dieser Schaltung: http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm Ich möchte diese Relais für das 200mA Signal einsetzen. Dieses Signal wird über den Anschluss Klemme 15 an dasRelais gegeben und bewegt sich einwandfrei zwischen0 und 12Volt. An Klemme 87 des genannten Relais erhalte ich jedoch einSignal zwischen 8 und 12Volt. Wieerhalte ich an klemme87dasEingangssignal 0 bis 12 Volt?
DateianhangSchaltplan PWM-Signal.pdf (141 Downloads) |
Folgen Sie uns auf