09.12.2011 10:34 | |
Beigetreten: 23.03.2010 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Leopold Grundsätzlich wird über Shopmil ein Zyklus angestartet, dort wird bei Werkzeugaufruf automatisch der M-Befehl für Kühlmittel ein aus generiert. Dieser ist bei Powerline im Maschinendatum 9680 folgende hinterlegt. Siehe DocOnCd oder DocOnWeb(googeln) Kapitel 840D/840Di/810D Hersteller/Service/Funktionsbeschreibung Shopmill/8 Werkzeugverwaltung/8.8 Spindel, Kühlmittel und werkzeugspezifische Funktionen einschalten Bei Solutionline (Operate): MD52230 folgende Kapitel: 840D sl/840Di sl Hersteller/Service/Inbetriebnahme Basesoftware und Bedien-Software/SINUMERIK Operate (IM9)/13 Werkzeugverwaltung/13.11 Kühlmittel und werkzeugspezifische Funktionen (ShopMill) Die M-Befehle werden von der PLC bearbeitet. |
Folgen Sie uns auf