Hallo,
ich habe folgendes Problem. Hoffe jemand kann mir helfen.
Ich bin CNC-Frischling und beschäftige mich gerade mit der SINUMERIK 840D. Angeschlossen war bisher nur eine Maschinensteuertafel, die auch funktionierte. Jetzt soll die Anlage allerdings um ein HT 6 erweitert werden. Im OB100 habe ich die erforderlichen Parameter nach Handbuch geändert. Im OB1 rufe ich die Funktionen MCP_IFM und HPU_MCP auf.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Anlage nur noch über das HT 6 verfahren kann. Die Betriebsarten lassen sich nur an der MSTT ändern, wobei RESET nur an der HT 6 geht.
Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben, was ich übersehen haben könnte?
Weiterhin hätte ich noch die Fragen, woran es liegen kann, dass ich beim Vorschub-Override über das MSTT nur 0% und 100% auswählen kann?
Danke schonmal im voraus!
MfG
Folgen Sie uns auf