25.03.2012 09:30 | |
Beiträge: 68 Bewertung:
|
Danke für die Info. Der Omron Schalter D5A ist Transistorgesteuert. Ich habe das Datenblatt beigefügt. Bei einem Test stellte ich folgendes fest. +24V (im Schaltschrank) habe ich an braun angelegt. Den blauen Draht an den Messeingang (MEPUSO) und 0V (im Schaltschrank) an den Messeingang (MEPUCO). Nun habe ich 12Volt am MEPUSO anliegen. Betätige ich nun den Schalter, liegen 24V an. Am Messeingang ändert sich nichts. Außer ich klemme MEPUSO wieder ab. Wie muß ich denn den Schalter anklemmen? Danke Gina DateianhangD5A_Datasheet.pdf (131 Downloads) |
Folgen Sie uns auf