08.03.2013 10:35 | |
Beiträge: 467 Bewertung:
|
hallo Anfängerproggi, Hier die Anzahl der anschliessbaren Erweiterungsgeräte an 1 Grundgerät 3TK28: Rein theoretische Betrachtung: Die Anzahl derüber ein Grundgerät 3TK28 ansteuerbaren Erweiterungsgeräte 3TK2830ist nur durch das Schaltvermögen der imGrundgerät 3TK28 befindlichen Freigabekontakte eingeschränkt. Bei Annahmeeiner Steuerspeisespannung Usvon 24 V DC undeinem Ie DC-13der Freigabekontakte von 5 Akönnten somit bei einer Leistungsaufnahme von 2 Wje Erweiterungsgerät mit jedem Freigabekontakt des Grundgeräts bis zu 60 Erweiterungsgeräte angesteuert werden. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass sämtliche durchFreigabekontakte angesteuerte Lastschütze in nur1 Grundgerät überwacht werden müssen. Die Vielzahl der hierzu in Reihe geschalteten Hilfsöffner würde bereits bei einer deutlich geringeren Anzahl von Erweiterungsgeräten zum Verlust der Kontaktsicherheit führen. Praxisgerechte Empfehlung: Wir empfehlen, pro Grundgerät 3TK28 maximal 2 Erweiterungsgeräte 3TK2830 zu verwenden. Falls die hierdurch erreichte Anzahl von Freigabekontakten nicht ausreicht, empfehlen wir als jedes 2. Erweiterungsgerät ein (selbstüberwachendes) Grundgerät 3TK2821-1CB30. Somit wird durch Aufteilung der Rückführkreise die Anzahl der zu überwachenden und in Reihe geschalteten Hilfsöffnerkontakte auf eine (für die Kontaktsicherheit) unkritische Quantität eingeschränkt. Beiliegend ist eine Schaltskizze hierzu. DateianhangD:\KONTAKTVERVIELFACHUNG.PDF (330 Downloads) |
11.03.2013 10:01 | |
Beiträge: 53 Bewertung:
|
Moin LesPaul, |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf