07.02.2014 11:53 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich möchte bei meiner Automatisierung der Rollos (steuerung_fuer_8_Rolllaeden_mit_zentral_auf_ab_de) zusätzlich erfassen, wie oft die jew. Rollos auf- und ab gefahren sind, um im Fehlerfall zu wissen, wie oft der Rollomotor gelaufen ist. Kann mir bitte jemand einen Tipp/Beispiel geben, wie das für diese Schaltung aussehen kann? Vielen Dank vorab und euch ein schönes Wochenende! Dateianhangsteuerung_fuer_8_Rolllaeden_mit_zentral_auf_ab_de.zip (68 Downloads) |
07.02.2014 12:35 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Super, besten Dank. Das ist ja schon unheimlich, wie schnell du bist. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf