20.03.2014 07:06 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ein Kollege ist gerade bei einem Kunden um auf einem Panel PC die RT von 2005 auf 2008 SP3 hochzurüsten. In den Installationsanweisungen ist XP embedded SP2 als unterstütztes System aufgeführt. Der Schreibschutz ist abgeschaltet. Trotzdem kommt eine Fehlermeldung falsches Betriebssystem! Hat jemand eine Idee?
DateianhangInstallationsanleitungRuntime.pdf (104 Downloads) |
20.03.2014 09:08 | |
Beiträge: 366 Bewertung:
|
Du kannst nicht direkt von 2005 auf 2008 SP3 hochrüsten.. unabhängig vom Betriebssystem! Installiere zuerst 2008 SP1 dann SP2 und dann SP3. mfG
|
Folgen Sie uns auf