28.04.2014 17:26 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. |
28.04.2014 17:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
kann ich die Schaltzeit auch variieren, damit die Ventile während der Mittagszeit länger geöffnet sind als morgens und abends? Danke. |
28.04.2014 17:51 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Ja, über einen Analog Mux und einer weiteren Schaltuhr. |
28.04.2014 17:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Siehe Anhang! I1 ist die Simulation der Schaltuhr 6°°-22°°. I2 die Simulation der Mittagszeituhr! Wird I2 betätigt, so werden durch die Analogmux andere Werte für die Taktzeiten an den Impulsgeber übergeben! DateianhangVariable Pulsbreite.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 28.04.2014 19:10 |
|
28.04.2014 18:27 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Mit umgesetzten Hinweis von 190B! Sorry, ich setze manchmal zuviel Wissen bei den Fragestellern voraus! DateianhangVariable Pulsbreite.zip (81 Downloads) |
29.04.2014 15:40 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Lieber Montmonti, dass die Ausgänge notwendig sind, war mir bewusst und ich hatte die einfache Variante mit dem Impulsgeber, d.h. gleichmäßigen Impulsen schon recht erfolgreich laufen. Die variable Pulsbreite hat sich mir aber noch nicht so ganz erschlossen. Ich stelle mir die so vor: 5:00-5:05; 6:00-6:05; 7:00-7:05; 8:00-8:05 9:00-09:10;10:00-10:10; 11:00-11:10 12:00-12:15; 13:00-13:15; 14:00-14:15; 15:00-15:15 16:00-16:10; 17:00-17:10; 18:00-18:10;19:00-19:10 20:00-20:05; 21:00-21:05; 22:00-22:05. Herzlichen Dank für Eure Hilfe. DateianhangVariable Pulsbreite.zip (68 Downloads) |
29.04.2014 16:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 4744 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal die Lösung dazu. Die erste Uhr gibt den Impulsgeber frei. Da die anderen Uhren noch aus sind, werden die Werte V1 der MUX an den Impulsgeber übergeben. Wird jetzt die zweite Uhr aktiv, werden die Werte von V3 übergeben und bei der dritten Uhr die Werte von V2. V4 könnte durch eine weitere Uhr übergeben werden. Die Ausschaltzeiten der Uhren liegen etwas nach der aktiven Phase, um Überschneitungen zu umgehen. Ggf. muß das auch bei den Einschaltzeiten noch gemacht werden! PS Die Uhr B001 muß noch auf 22:10 eingestellt werden! DateianhangBeregner.zip (81 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 29.04.2014 16:02 |
|
Folgen Sie uns auf