09.03.2016 14:39 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, das sollte mit einem Ethernet-Extender klappen. Westermo hat sowas im Programm, da kannst du über eine 2 Draht-Telefonleitug zwei Netzwerke mit bis zu 15km Abstand verbinden. http://www.westermo.de/web/web_de_idc_de.nsf/alldocuments/75FF983F483A0A8AC12578930033F50F Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.03.2016 15:44 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Von Siemens gibs auch ein SHDSL-Modem das den Zweck erfüllt: SCALANCE M826-2 Liste: 720 € Pro Strecke sind 2 Modems notwendig. https://mall.industry.siemens.com/mall/de/at/Catalog/Products/10215934?tree=CatalogTree siehe unter "Produktinformation" |
Zuletzt bearbeitet von: mm76 am: 09.03.2016 15:49:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf