28.07.2016 18:05 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 660 Bewertung:
|
Hallo CastlerTroy, die Zykluszeiten sind in WinCC Professional etwas versteckter.
Kurz gesagt: Rechtsklick auf ein Bild > Kontext Menü > "Übersicht Dynamisierungen" anklicken. Hier kann für jedes Bild und jedes Objekt ausgewählt werden, wie schnell die zugehörigen Variablen aktualisiert werden sollen. In der Projektnavigation unter "Zyklen" können weitere Aktualisierungszeiten eingestellt werden (ab 100ms (bis 99999 Tage)). |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf