28.06.2017 08:41 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ich hab dir hier mal ein Beispiel erstellt, mit dem du mit LOGO! 8 alle Sekunde zwei Analogwerte mittels Datalog aufzeichnen kannst. Bonbon: Die beiden Werte werden im LOGO! angezeigt und auch auf dem Web-Server dargestellt. Kostengünstigste Lösung: LOGO! 8 12/24RCE (genutzt werden 2 AI onboard jeweils 0..10V) Zur Strommessung wird der AQ des V20 genutzt wie du ja schon gefunden hast. Auslesen der Messwerte: Andere Möglichkeiten: 2. Mit PC im Netz per LOGO! Access Tool. Kostenloser Download auf www.siemens.de/logo ---> Mehr zur LOGO!, ---> Demo, Updates* Treiber. Auch hier Aufzeichnung als CSV, oder direct in MS Excel (Werte: VW0 = Strom, VW2 ist Spg.) 3. Wie du schon erwähnt hast über "nicht-Siemens SW" Ich hoffe die Info hilft dir weiter. DateianhangV20 Messung.zip (104 Downloads) |
29.06.2017 08:13 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, also jetzt sieht die Sache dann schon anders aus. Mit den AI von LOGO! oder auch mit den Zählereingängen kannst du bei 230/400 V für deine Anwendung nix anfangen. Für AI ist die Spannung zu hoch und ja Wechselstrom, für die Zähler ist 50Hz nicht zu erfaqssen. Ausserdem hat ein 230V LOGO! kein AI on Board, du müßtest also um damit den AQ des FU zu verwenden eine zusätzliche Stromversorgung und ein Analog EM an LOGO! verwenden. Ich denke die Idee von Ixos mit einen SentronPAC3200 zum Erfassen der Werte und Übertragung zu LOGO! 8 FS04 ist die bessere Lösung. Der Pac3200 erfaßt alle Werte die du brauchst. Per Modbus TCP/IP kannst du die Werte in LOGO! VM-Speicher übertragen und in der LOGO! dann entsprechend auswerten. Das Aufzeichen per Datalog in LOGO! oder per LOGO! Access Tool oder Fremd-SW bleibt gleich. Lediglich der I/O-Status ist für dich nicht zu gebrauchen, da hier ja nur die I/O's aufgezeichnet werden. Du könntest zwar die Werte des VM-Speichers z.b. in einen AM schreiben und dann per I/O-Status aufzeichnen, aber als Wert wird dir nur 0 ...1000 aufgezeichnet und du müßtest dann in Excel skallieren um wieder auf deinen tatsächlichen Wert zu kommen. Bezüglich Modbus TCP/IP und SentronPAC gibts von Siemens auch ein WBT. Das findest du hier: Hoffe das hilft dir. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf