21.02.2020 13:16 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4087 Bewertung:
|
Ich gehe mal davon aus, dass als Partner eine SIMATIC S7 im Einsatz ist. In diesem Fall wird für den Bildwechsel durch die CPU ein Steuerungsauftrag benötigt. In der S7 wird dazu ein Speicherberich mit 4 Worten benötigt. Die Adresse ist bei der Verbindung unter Bereichszeiger zu parametrieren. Grundlegende Informationen zum Bereichszeiger finden sich im Kapitel Allgemeines zu Bereichszeigern (SIMATIC S7) des Handbuchs SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1. Für die Aufgabe wird Steuerungsauftrag Nr. 51 benötigt. Siehe dazu auch das Kapitel Bereichszeiger "Steuerungsauftrag". Die Steuerung trägt dafür die gewünschte Bildnummer als Parameter 1 ein (das ist Wort 2 von 4) ein und anschließend in Wort 1 die Auftragsnummer 51. Ich hoffe, mit diesen Informationen und Lektüren gelingt das Vorhaben! Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf